从船首到船尾,索斯科为船舶的内外部应用提供值得信赖的硬件和定位解决方案。凭借在船舶行业的丰富经验,索斯科提供无与伦比的质量和工程支持来满足船舶行业客户的独特需求。我们为甲板和舱室硬件以及驾驶舱、控制台和船舵提供一系列时尚且实用的解决方案,可在海洋环境中提供可靠的性能。
船舶
为什么选择索斯科?
船舶解决方案
应用领域
甲板硬件
索斯科为甲板舱、活鱼舱口、船尾门等应用提供一流的硬件产品。门锁和铰链解决方案在整个行业中久负盛名,不锈钢压缩式门锁系列成为行业典范。高水平的制造工艺和可靠性使锁定硬件技术在市场中脱颖而出。
驾驶舱、控制台和船舵硬件
索斯科提供了一系列专为恶劣的海洋环境而设计的按压式和压缩式门锁产品,使用可靠、耐腐蚀的门锁和铰链能固定收纳箱位置和齿轮抽屉运作。
船舱硬件
索斯科可以为甲板上和甲板下的特等舱门、储物柜和显示屏支臂提供解决方案。门锁硬件产品线具有各种不同风格的把手和拉手来提高船舱的美观性。显示屏支臂的设计能改善用户操作时的人体工学体验,方便使用和轻松锁定到位,确保在强振动环境中的可靠运行。
产品
电子锁定解决方案
索斯科的电子锁定解决方案 (EAS) 将我们久经考验的电子锁以及电子驱动装置整合在一起,实现智能化远程监控功能。通过智能电子锁定设备和多功能锁定控制产品系列,带领机械钥匙锁定到电子锁定的过渡。
关于索斯科
超过150名经验丰富的工程师和75多名设计工程师遍及全球
提供从设计到生产的全面服务
全球 9个国家开设17个制造和仓储点
70 多年产品设计和创造经验
为 83 个国家的 10 万余名客户提供服务
在30 多个国家开设销售、设计和客服中心