69 - 箭头型锁舌指示器设计转舌式门锁

在户外关闭时,选择此类简单把手驱动装置设计,可提供本身之外的众多加强性能–可调整的把手高度,大范围间距调节,锁牢时的正点显示。同类型号可用于右手或左手操作。
69 - 箭头型锁舌指示器设计转舌式门锁
铸压入黑色尼龙把手内的箭头指示器能提供门锁的可视位置,并在把手90°旋转的两端显示点击停止位置。
  • 无论在开启或闭合状态,只需轻微拉动便可实现完全止动
  • 按顺时针或逆时针方向操作,完成同型号的安装,以提供右手(A型)或左手(B型)操作
  • 可反转锁舌提供范围宽广的间距调节
  • 可轻易安装于单孔内
  • 安装于面板上的把手高度是可以调整的
  • 提供三种尺寸以适合不同面板厚度和间距范围

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 69 - 箭头型锁舌指示器设计转舌式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页