The store will not work correctly when cookies are disabled.
69-10-301-11
箭头型锁舌指示器设计转舌式门锁, 塑料, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 锁舌款式 |
正常 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
4.75 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
4.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
18.30 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
15.00 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
28.20 |
| 级别 |
69 - 箭头型锁舌指示转舌式锁 |
在户外关闭时,选择此类简单把手驱动装置设计,可提供本身之外的众多加强性能–可调整的把手高度,大范围间距调节,锁牢时的正点显示。同类型号可用于右手或左手操作。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2476
|
2026-10-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
350
|
2026-10-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
50
|
2026-10-26
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
17
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-10-23
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
1
|
2026-09-28
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|