The store will not work correctly when cookies are disabled.
69-10-501-11
箭头型锁舌指示器设计转舌式门锁, 塑料, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 锁舌款式 |
正常 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
12.70 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
4.80 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
36.50 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
30.20 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
61.90 |
| 级别 |
69 - 箭头型锁舌指示转舌式锁 |
在户外关闭时,选择此类简单把手驱动装置设计,可提供本身之外的众多加强性能–可调整的把手高度,大范围间距调节,锁牢时的正点显示。同类型号可用于右手或左手操作。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。