The store will not work correctly when cookies are disabled.
69-10-401-11
箭头型锁舌指示器设计转舌式门锁, 塑料, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 锁舌款式 |
正常 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.35 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
3.20 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
20.60 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
15.90 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
33.30 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
69 - 箭头型锁舌指示转舌式锁 |
在户外关闭时,选择此类简单把手驱动装置设计,可提供本身之外的众多加强性能–可调整的把手高度,大范围间距调节,锁牢时的正点显示。同类型号可用于右手或左手操作。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
165
|
2026-06-10
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
150
|
2026-06-05
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
33
|
2026-05-20
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
25
|
2026-06-10
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
10
|
2026-05-29
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
4
|
2026-05-18
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|