M4 - 模块化门锁系统

M4 模块化门锁系统是一款安全可靠、简单易用的锁定方案,可在高压下提供稳定的压缩密封,适用于高压暖通空调等设备上的厚门板或绝热门。其门锁具备极强的可调节性,能够适应各种门板厚度,并且充分考虑到机柜内的大幅尺寸变化。

M4 - 模块化门锁系统

M4 模块化门锁系统具备极强的可调节性,可用于对户外应用进行密封锁定。

  • 模块化系统适用于厚度高达 100 毫米的门板 
  • 提供 6.5 毫米的垫圈压缩量 
  • 塑料手柄简单易用能够最大限度减少热传递并可拆卸运输 
  • 多点式锁定选项可确保门板完全锁紧并最大限度减少门板上的通孔数量 
  • 内开手柄和泄压功能可确保安全进出 
  • 单点和多点式配置 
  • 非锁定、钥匙锁定、工具锁定和挂锁等型 
  • 压缩式门锁和简单的转舌式门锁方案 
  • 可选内开手柄 
  • 可选泄压支架用于安全释放压力 
  • 经测试可承受高达 20 英寸水柱的内部压力 
  • NEMA 4X 防护等级 
  • IP65 防护等级

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 M4 - 模块化门锁系统

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. M4-30-100

    Latch

  2. M4-10-123-20

    Latch

  3. M4-20-125-20

    Latch

  4. M4-10-131-20

    Latch

  5. M4-40-122-11

    Latch

  6. M4-20-150-20

    Latch

  7. M4-50-1101-12

    Latch

  8. M4-40-062-10

    Latch

  9. M4-40-092-11

    Latch

  10. M4-20-138-20

    Latch

  11. M4-10-101-20

    Latch

  12. M4-10-223-20

    Latch

  13. M4-10-100-20

    Latch

  14. M4-20-176-20

    Latch

  15. M4-20-163-20

    Latch

  16. M4-40-182-11

    Latch

  17. M4-40-182-21

    Latch

  18. M4-40-152-21

    Latch

  19. M4-40-152-11

    Latch

  20. M4-20-189-20

    Latch

  21. M4-20-1102-20

    Latch

  22. M4-50-1301-12

    Latch

  23. M4-50-1304-12

    Latch

  24. M4-50-1303-12

    Latch

  25. M4-50-1302-12

    Latch