M4-10-131-20

Latch

要求报价
性能详述
材料 尼龙加玻纤
颜色/外形 黑色
进入限制 钥匙锁定
密封 是
钥匙锁种类 CH751钥匙 (提供2把钥匙)
锁头款式 L型手柄
级别 M4 - 模块化门锁系统

M4 模块化门锁系统是一款安全可靠、简单易用的锁定方案,可在高压下提供稳定的压缩密封,适用于高压暖通空调等设备上的厚门板或绝热门。其门锁具备极强的可调节性,能够适应各种门板厚度,并且充分考虑到机柜内的大幅尺寸变化。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。