驱动装置与集成系统

我们的驱动器和集成系统为我们的摇把锁和多点锁定系统提供自动化解决方案,提升便利性、安全性和效率。这些创新系统与我们的硬件无缝集成,提供智能控制和访问管理。从工业设备和访问面板到重型门和安全机柜,我们的驱动器和集成系统提供可靠性能和便捷控制。
驱动装置与集成系统

主要特点:

  • 自动化操作:支持按键控制,快速简便地进行锁定/解锁。
  • 访问控制集成:支持用户认证,提升安全性。
  • 可定制系统:可配置以满足特定的运营或基础设施需求。

主要优势:

  • 免持操作:减少手动操作,简化访问流程。
  • 更强安全性:通过集成访问控制防止未经授权的进入。
  • 运营效率:加快工作流程,降低劳动需求。
  • 增强可访问性:为行动不便用户提供便捷入口。
  • 应用:我们的驱动器和集成系统与我们的多点锁系统配合使用,广泛应用于各种场合,包括机柜、闸门和大门、交通运输、暖通空调系统、农业设备、商用制冷、安全机柜以及定制应用。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 驱动装置与集成系统

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 468

设为降序
  1. M3-185

    Latch

  2. M3-125

    Latch

  3. M4-10-123-20

    Latch

  4. M4-30-100

    Latch

  5. M4-20-125-20

    Latch

  6. M4-10-131-20

    Latch

页