M3 - 多点压缩式锁定系统

M3系统采用多种偏心锁装置,沿箱柜门的整个边缘产生对应的压缩作用。 提供多种款式的埋入式拉手驱动装置,符合行业环境标准,并可满足EMC密封应用的需要。
M3 - 多点压缩式锁定系统
一套完整的M3闭锁系统由这些部件构成:一个驱动装置,两个或更多遥控压缩门锁,以及一根或两根六角钢条。六角形驱动杆长度达到机柜门的长度,这样便让你从一个驱动点同时驱动多把压力门锁。
  • 多个锁定点可沿六角驱动拉杆定位于任何地方
  • 每个远端锁定点提供5mm (.20")压缩力
  • 直接拉动驱动装置拉手,易于操作
  • 对密封垫内侧的门锁装置的保护适合室外使用
  • 有多种手动、工具或钥匙操作的促动装置
  • 门锁装置提供可调间距尺寸,适合应用
  • 可选保持器提供间距范围15mm (.59") 至30mm(1.18")
  • 拉手驱动器为现有的内置锁定装置提供额外的挂锁搭扣选择
  • 可选垫圈包括环保型或EMC密封的
  • 最大静态工作载荷为890N (200 lbs.)
  • 用合适的密封垫安装时,拉升式、闸板式和按压按钮拉手式驱动装置满足NEMA 4、IP-66或EMC应用

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 M3 - 多点压缩式锁定系统

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. M3-185

    Latch

  2. M3-125

    Latch

  3. M3-155

    Latch

页