M3-40-111-25

多点压缩式锁定系统

要求报价
性能详述
进入限制 可锁定垫圈
钥匙锁种类 DIN18254(提供锁)
驱动器类型 手柄提拉型驱动装置
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1
级别 M3-多点压缩式锁定系统
M3系统采用多种偏心锁装置,沿箱柜门的整个边缘产生对应的压缩作用。 提供多种款式的埋入式拉手驱动装置,符合行业环境标准,并可满足EMC密封应用的需要。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。