The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 进入限制 |
可锁定垫圈 |
| 钥匙锁种类 |
Bellcore电子锁钥匙 |
| 驱动器类型 |
手柄提拉型驱动装置 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
M3-多点压缩式锁定系统 |
M3系统采用多种偏心锁装置,沿箱柜门的整个边缘产生对应的压缩作用。 提供多种款式的埋入式拉手驱动装置,符合行业环境标准,并可满足EMC密封应用的需要。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.