The store will not work correctly when cookies are disabled.
CR-64-1000-50
户外多点压缩式门锁, 铝合金, 本色
性能详述
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
本色 |
| 级别 |
CR – 户外多点压缩式门锁 |
此款经济实惠的多点锁定系统特别为密封垫密封式户外应用设计,兼具外形、性能和安全性。低平式手柄、安装灵活性和可调式适配的特点,为各种电信、电子及工业机柜提供极富吸引力的外观和可靠性能。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.