M4-50-1304-12

Latch

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 镀锌,铬酸盐加封口机
级别 M4 - 模块化门锁系统

M4 模块化门锁系统是一款安全可靠、简单易用的锁定方案,可在高压下提供稳定的压缩密封,适用于高压暖通空调等设备上的厚门板或绝热门。其门锁具备极强的可调节性,能够适应各种门板厚度,并且充分考虑到机柜内的大幅尺寸变化。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。