The store will not work correctly when cookies are disabled.
TM-10-101-24
滑动门锁, 右入右出或左入左出, 标准手柄, 316 不锈钢, 抛光
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 颜色/外形 |
抛光 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 操作 |
右入右出或左入左出 |
| 驱动器类型 |
按钮手柄 |
| 手柄款式 |
标准手柄 |
| 级别 |
TM – 气窗门锁 |
这款门锁因其圆滑流畅的外形、低平式的简洁线条、坚实的质感和防腐蚀性能,十分适用于不要求钥匙锁定安全性的应用情形 — 比如横档门、飞桥或电冰箱箱门。经电解抛光的表面处理实现了特色外观和高性能兼具 – 适用于海运、休闲车辆、工业或商业应用情形。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
51
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
26
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|