推拉式门锁

我们的摇摆锁将顺滑操作和强力锁闭相结合,为各类门禁提供了方便可靠的解决方案。这类多功能门锁安装方便,确保牢固闭合,非常适用于各种应用场合。从各类门禁到工业机柜和访问面板,我们的摇摆锁让您尽享轻松操控与稳定性能。

推拉式门锁

主要特点:

  • 摇摆机制:实现流畅、低摩擦的开合,提升用户体验。
  • 积极锁定功能:通过可调节的锁点确保牢固连接,防止意外开启。
  • 坚固结构:采用不锈钢和压铸锌等耐磨材料制成,抵抗磨损和环境影响。

主要优势:

  • 用户友好操作:直观设计确保快速简便的使用。
  • 增强安全性:可靠的锁定功能保障安全和安心。
  • 长期性能:经受频繁使用和恶劣条件考验。
  • 应用领域:我们的摇摆广泛应用于多种场合,包括住宅大门、纱门和风暴门、工业机柜、访问面板、储物棚、商用门、宠物舍以及定制项目。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 推拉式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 804

设为降序
  1. MR-90-100-10

    Omni门锁

  2. MR-91-101-50

    Omni门锁, 黑

  3. MR-92-100-60

    Omni门锁

  4. MR-91-102-50

    Omni门锁, 黑

页