TM-99-1

横档门锁, 大尺寸, 嵌入式保持器

要求报价
性能详述
材料 316 不锈钢
颜色/外形 抛光
级别 TM – 气窗门锁
这款门锁因其圆滑流畅的外形、低平式的简洁线条、坚实的质感和防腐蚀性能,十分适用于不要求钥匙锁定安全性的应用情形 — 比如横档门、飞桥或电冰箱箱门。经电解抛光的表面处理实现了特色外观和高性能兼具 – 适用于海运、休闲车辆、工业或商业应用情形。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。