MA - 推拉门门锁

质量和样式是McCoy系列和53系列摆动式门锁的主打,驱动时给人以稳固感, 提供高度抛光的单色铬合金或使用100% 高强度抗腐蚀材料的双色加重处理表面。
MA - 推拉门门锁
耐久门锁装置提供多种适合高档应用的独特外观和性能。两种类型在门前或门后均无装配外露式安装部件。
  • McCoy双弹簧设计(一个用于锁舌,一个用于拉手)提供微小闭合力、驱动时的稳固感,在使用重型门拉手时,还可以稳固门拉手的位置
  • 可先的星型锁设计,包括一个三轴的星型钥匙,和针栓锁,以提高安全性.钩闭锁设计防止门被拆卸
  • 增加的锁孔盖克防止水和浮尘进入
  • McCoy系列不同门锁之采用同样的美学设计理念,并支持钥匙代码的互换型,配以不同,必要的硬件即可
  • 可同时用于内外门的系列53重载式榫眼型门锁可以用拉手、永久固定螺栓、钥匙锁和/或扣锁进行操作。
  • 门锁和(或)拉手提供多种表面处理方案,满足各种应用需求
  • McCoy的锁体可与获奖olivari把手配合使用,提供与众不同的视觉和触觉体验
  • 适合多种门厚度
  • 提供多种能长期保持的表面处理
  • McCoy系列提供40多种拉手型号
  • McCoy系列提供紧急超越(带或不带隐藏锁)
  • 53系列(MA-03-800 型号)可提供带拖钩的门锁滑动型(由拉手和钥匙/手柄操作)
  • 钢片板/保持器可提供多种尺寸和表面处理,以匹配门板厚度与门锁/拉手类型

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 MA - 推拉门门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 573

设为降序
页