MC-90-205-10

紧凑型推拉门门锁, 右摆动, 黄铜, 带垃圾箱, 镍镀

要求报价
性能详述
材料 黄铜
表面处理 镍镀
锁舌款式 短
进入限制 无限制
操作 右摆动
手柄款式 带垃圾箱
配件型号 触发器
类型 配件
级别 MA - 推拉门锁
质量和样式是McCoy系列和53系列摆动式门锁的主打,驱动时给人以稳固感, 提供高度抛光的单色铬合金或使用100% 高强度抗腐蚀材料的双色加重处理表面。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。