MR-01-122-24

Omni门锁, 右入右出或左入左出, 带暗把手的Omni弹簧螺栓, 铬镀

要求报价
性能详述
表面处理 铬镀
锁舌款式 短
进入限制 无限制
抓手 - 下限 (mm) 19.00
抓手 - 上限 (mm) 19.00
操作 右入右出或左入左出
手柄款式 带暗把手的Omni弹簧螺栓
级别 MP - OMNI门锁
漂亮,多功能,易安装,此类Omni门锁的嵌入式设计能适合门板的不同厚度。槽形拉手具有在门锁操作和打开门时的强劲握力。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。