The store will not work correctly when cookies are disabled.
MR-05-703-24
Omni门锁, 右手入或左手出, 不带暗把手的Omni弹簧螺栓, 铬镀
性能详述
| 表面处理 |
铬镀 |
| 锁舌款式 |
短 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
25.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
25.00 |
| 操作 |
右手入或左手出 |
| 手柄款式 |
不带暗把手的Omni弹簧螺栓 |
| 级别 |
MP - OMNI门锁 |
漂亮,多功能,易安装,此类Omni门锁的嵌入式设计能适合门板的不同厚度。槽形拉手具有在门锁操作和打开门时的强劲握力。
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
6
|
2026-11-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|