The store will not work correctly when cookies are disabled.
MR-02-121-24
Omni门锁, 右入右出或左入左出, 带暗把手扁平式Omni, 铬镀
性能详述
| 表面处理 |
铬镀 |
| 锁舌款式 |
短 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
16.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
16.00 |
| 操作 |
右入右出或左入左出 |
| 手柄款式 |
带暗把手扁平式Omni |
| 级别 |
MP - OMNI门锁 |
漂亮,多功能,易安装,此类Omni门锁的嵌入式设计能适合门板的不同厚度。槽形拉手具有在门锁操作和打开门时的强劲握力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
47
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|