61 - 机柜通用系列门锁

经济和效率是此类轻型多功能门锁设计特点。安装简单,准备好单圆孔面板和压入式紧固夹子。间距调节迅速灵活,可选固定螺钉定位和长轴。
61 - 机柜通用系列门锁
对于通用的机柜系列门锁,你可以选择不同的驱动类型和锁杆长度,其他的一切都很简单,包括安装,调节和操作。
  • 易安装,只要按下保持器夹住轴组件
  • 棘爪上的固定螺钉能简易调节间距,以最大限度地适应轴长度
  • 可选埋入式壳体安装不特别要求面板预制,只需将壳体钉牢,并将保持器扣在轴上
  • 驱动选项有钢质L形拉手及一字型,和热塑把手型
  • 一字型驱动装置可用嵌入式安装壳体
  • 挡圈夹安装工具使安装变得迅速和简单
  • 最大工作载荷为110N (25 lbs.)
  • L形拉手最大间距达32mm (1.25")
  • 把手型最大间距达44.5mm (1.75")
  • 槽型最大间距达57mm (2.25")

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 61 - 机柜通用系列门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页