The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 表面处理 |
镍镀 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
0.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
32.00 |
| 级别 |
61-机柜通用系列门锁 |
经济和效率是此类轻型多功能门锁设计特点。安装简单,准备好单圆孔面板和压入式紧固夹子。间距调节迅速灵活,可选固定螺钉定位和长轴。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
40
|
2026-11-11
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-11
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|