01 - 埋入式壳体转舌式门锁

安装这些埋入式漂亮门锁,使门更加美观。圆槽锁壳保持门锁驱动装置拉手不突出到面板上。柜门内部的低平门锁机制提供了多种安装选项和多点式闭锁安装
01 - 埋入式壳体转舌式门锁
坚实的钢质壳体带凹入式把手使得前部面板外观更佳。金属锁定装置为单点式或多点式闭锁提供内置安装方案。
  • 小型产品使对前部面板上壳体空间的要求降低到仅需49.2mm (1.94")直径
  • 带82.6mm (3.25")直径壳体的中型产品提供更多的连接面积,为更便利的拉手安装提供方便
  • 安装方案包括选择当门锁闭合时,拉手应处于水平还是垂直方向
  • 提供方便右手应用的顺时针闭锁 (A型)和方便左手的逆时针闭锁(B型)
  • 适合一点、两点或三点锁定应用
  • 提供两种锁壳尺寸和两种拉手型以匹配不同的应用需要
  • 钥匙锁选项提供中型门锁
  • 提供光亮镀铬或黑色表面处理
  • 小型及中型偏平拉手阻燃等级: UL94-HB

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 01 - 埋入式壳体转舌式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页