The store will not work correctly when cookies are disabled.
01-13-11
埋入式壳体转舌式门锁, 中型, 顺时针旋转锁定, 单点或三点, 标准手柄, 不锈钢, 铬镀, 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装 |
带固定螺栓 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
9.50 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
0.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
12.70 |
| 表面 |
埋入式 |
| 旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
| 手柄款式 |
标准手柄 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 锁定点 |
单点或三点 |
| 级别 |
01 - 埋入式转舌锁 |
安装这些埋入式漂亮门锁,使门更加美观。圆槽锁壳保持门锁驱动装置拉手不突出到面板上。柜门内部的低平门锁机制提供了多种安装选项和多点式闭锁安装
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
57
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|