The store will not work correctly when cookies are disabled.
01-13-15
埋入式壳体转舌式门锁, 中型, 顺时针旋转锁定, 单点或三点, 标准手柄, ABS 塑料, 粉末涂层, 黑色
性能详述
| 材料 |
ABS 塑料 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装 |
带固定螺栓 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
9.50 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
0.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
12.70 |
| 表面 |
埋入式 |
| 旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
| 手柄款式 |
标准手柄 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 锁定点 |
单点或三点 |
| 级别 |
01 - 埋入式转舌锁 |
安装这些埋入式漂亮门锁,使门更加美观。圆槽锁壳保持门锁驱动装置拉手不突出到面板上。柜门内部的低平门锁机制提供了多种安装选项和多点式闭锁安装
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
30
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
7
|
2026-10-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4
|
2026-10-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|