92 - T形及L形手柄转舌式门锁

波状拉手的高价品设计将美学和人性化合而为一,为简便的促动提供充分的间距。只需1/4转快锁式作用即可使锁舌和门框接合或脱离。加长心轴长度允许多次间距调节。
92 - T形及L形手柄转舌式门锁
小巧及完全尺寸T型与L型拉手设计为易于安装与操作的门锁提供了牢固的抓握力,易于驱动且操作方便。多种表面处理、安装类型及锁舌配置提供多种选择,满足多数应用的外观及物理要求。
  • 锁舌微突提供贴近门框的紧密间距
  • 门锁锁体和两个固定螺钉使用圆孔,安装简便
  • 适合一点、两点或三点锁定
  • 背面螺钉安装款式使门正面更加平整清爽
  • 沉头螺钉安装型提供从门板前面的简易安装方式
  • 带钥匙锁型号提供标准CH751钥匙代码及两把扁平钥匙,如有需要,可提供其他钥匙代码
  • 有各式长短锁舌,适合不同的面板/门框配置
  • 提供左手或右手操作的独立型号
  • 提供光亮镀铬或黑色粉末表面处理
  • 所有锁类型提供带锁匙和不带锁匙两种选择
  • 系列92-20/30/40短锁舌设计提供最大工作载荷400N (90 lbs.)
  • 系列92-20/30/40长锁舌设计提供最大工作载荷200N (45 lbs.)
  • 带标准锁舌的92-50/60/70系列提供最大工作载荷??? N (?? lbs.)
  • 带反转锁舌的92-50/60/70系列提供最大工作载荷??? N (?? lbs.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 92 - T形及L形手柄转舌式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 171

设为降序
页