The store will not work correctly when cookies are disabled.
92-21-131
T形及L形手柄转舌式门锁, 顺时针旋转锁定, T 型手柄 铬镀
性能详述
| 表面处理 |
铬镀 |
| 锁舌款式 |
短 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
16.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
44.50 |
| 操作 |
顺时针旋转锁定 |
| 驱动器类型 |
Cylinder Lock |
| 手柄款式 |
T 型手柄款式 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 锁定点 |
单点或三点 |
| 级别 |
92-T形及L形手柄转舌式门锁 |
波状拉手的高价品设计将美学和人性化合而为一,为简便的促动提供充分的间距。只需1/4转快锁式作用即可使锁舌和门框接合或脱离。加长心轴长度允许多次间距调节。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
100
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
1
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|