The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
92-32-512
T形及L形手柄转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, L 形手柄 粉末涂层, 黑
性能详述
表面处理
粉末涂层
颜色/外形
黑色
锁舌款式
长
进入限制
无限制
抓手 - 下限 (mm)
16.00
抓手 - 上限 (mm)
19.00
旋转
B型-逆时针旋转锁定
驱动器类型
Cylinder Lock
手柄款式
L型手柄
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
锁定点
单点或三点
级别
92-T形及L形手柄转舌式门锁
波状拉手的高价品设计将美学和人性化合而为一,为简便的促动提供充分的间距。只需1/4转快锁式作用即可使锁舌和门框接合或脱离。加长心轴长度允许多次间距调节。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
4
2026-11-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2026-11-11
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2026-11-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2026-11-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0