92-21-521

T形及L形手柄转舌式门锁, 顺时针旋转锁定, T 型手柄 粉末涂层, 黑

要求报价
性能详述
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
锁舌款式 短
进入限制 钥匙锁定
抓手 - 下限 (mm) 16.00
抓手 - 上限 (mm) 32.00
操作 顺时针旋转锁定
驱动器类型 Cylinder Lock
手柄款式 T 型手柄款式
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
锁定点 单点或三点
级别 92-T形及L形手柄转舌式门锁
波状拉手的高价品设计将美学和人性化合而为一,为简便的促动提供充分的间距。只需1/4转快锁式作用即可使锁舌和门框接合或脱离。加长心轴长度允许多次间距调节。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。