TM - 滑动门锁

这款门锁因其圆滑流畅的外形、低平式的简洁线条、坚实的质感和防腐蚀性能,十分适用于不要求钥匙锁定安全性的应用情形 — 比如横档门、飞桥或电冰箱箱门。经电解抛光的表面处理实现了特色外观和高性能兼具 – 适用于海运、休闲车辆、工业或商业应用情形。
TM - 滑动门锁
船用级别的构造 – CF-8M,相当于 316SS 的标定压铸标准 – 在严峻的海运环境中保证持久性能。为横档门、飞桥门、挡风玻璃等提供足够的抓握空间,即使湿手抓握也倍感舒适。
  • 光滑的低平式设计将表面突出的幅度缩减至最低,还可避免钩到人、衣物或齿轮
  • 内部O 形圈设计可缓冲关闭时的作用力,让您体验到顺畅轻柔的感觉
  • 无障碍旋转手柄 – 沿每个方向均可旋转 90 度 – 可根据最佳抓握拉力做出调节
  • 还可对门和门框之间的差异进行调节
  • 隐藏式安装硬件美化安装后的外观
  • 适合不同的门厚度

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 TM - 滑动门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页