The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-20-312-35
埋入式壳体T形手柄系列转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, 单、双或三点, 浸锌涂层
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 颜色/外形 |
抛光 |
| 安装 |
带固定螺栓 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
27.80 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
39.70 |
| 表面 |
埋入式 |
| 旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
| 级别 |
24-埋入式壳体T形手柄系列转舌式门锁 |
坚固设计及结构使本公司门锁非常适用于工业和工程车辆。封闭T形手柄方便抓握,提供光滑的埋入式安装设计和隐藏的安装部件。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
17
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2026-11-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|