24-10-912-10

埋入式壳体T形手柄系列转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, 单、双或三点, 浸锌涂层

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 浸锌涂层
安装 带固定螺栓
抓手 - 下限 (mm) 27.80
抓手 - 上限 (mm) 39.70
表面 埋入式
旋转 B型-逆时针旋转锁定
级别 24-埋入式壳体T形手柄系列转舌式门锁
坚固设计及结构使本公司门锁非常适用于工业和工程车辆。封闭T形手柄方便抓握,提供光滑的埋入式安装设计和隐藏的安装部件。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。