固定间距型转舌式门锁

我们的锁定间距转舌式门锁具有钳力,为门、面板和机柜的锁定提供了可靠且易于使用的解决方案。这些门锁设有锁定的间距范围,确保可靠的锁定而无需手动调整。从工业设备和机柜到访问面板和储物隔间,我们的锁定间距转舌式门锁提供一致的性能和便捷的操作。

固定间距型转舌式门锁

可靠性能:固定握把设计提供一致的钳力,确保牢固、抗震的闭合。

用户友好操作:直观的转舌动作使得在狭窄空间中快速、轻松地锁定和解锁成为可能。

多功能耐用:采用坚固材料制造,提供各种风格、尺寸和操作选项,以适应不同的应用需求。

主要优势:

广泛行业应用:适用于工业设备、机柜、暖通空调系统、交通运输、农业设备、越野车辆和储存解决方案等各种应用。

特定应用设计:量身定制以满足各种面板厚度、安装设置和环境条件的需求。

增强可访问性:提供安全而便捷地访问内部组件、存储区域和服务面板。

广泛兼容性:适用于在苛刻环境中的固定和移动设备。

我们的固定间距转舌锁用于各种应用,包括:工业设备、机柜、暖通空调系统、交通运输、农业设备、越野车辆和储存容器。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 固定间距型转舌式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 3302

设为降序
页