The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-32-0524-UU1
转舌式门锁, 不锈钢, 经钝化的
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 进入限制 |
工具 |
| 密封 |
是 |
| 锁头款式 |
8 mm 正方形 |
| 系列 |
止动 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
50
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
41
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
2
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|