E5 - 转舌式门锁

此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。

E5 - 转舌式门锁
简洁明了的设计提供通过单孔和单一固定螺母的简单安装。预先装配设计使应用于间距超过面板厚度的距离较大的情况时的安装变的简单。在驱动螺栓末端用单个螺钉进行锁舌安装。
  • 多种偏置锁舌选择,满足不同闭锁安全性能的需求
  • 旋转式锁舌的斜面能在关闭时提供约2 mm (.08")的 压缩量,满足不同的门锁间距的广泛应用
  • 按压式门锁在接触门框或保持器时能够从关闭位置开始自由转动
  • 一个完整的弹簧推杆凸轮能在凸轮离开保持器时回复到啮合位置
  • 低平式系列提供了光滑锥形头型
  • 标准系列提供了更多的头型、环境密封和弹簧式锁身以获得更为理想的间距公差和抗震性
  • 门锁驱动有顺时针或逆时针转动模式
  • 可选多种人手驱动、工具驱动或钥匙锁定设计方案
  • 按压式设计适合单点或双点锁定配置
  • 多种款式可选金属、黑色或自定颜色的表面处理方式
  • 低平式系列提供了O 型圈/密封垫圈选择, 以实现环境密封
  • 标准系列包括锌合金、不锈钢和尼龙加玻纤结构
  • 可选择闭合式驱动装置防止意外打开及显示锁具未锁定状态
  • 摩擦锁舌可选长度为35或45 mm; 挂钩锁舌适合不同门框配置
  • 袖珍型尺寸方案可以实现在狭小的空间内安装在小型门和门板上
  • 锁舌上最大静载荷根据门锁类型不同,最大670N(150 lbs)
  • 按压式门锁的最大静载荷为330N (74 lbs)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 E5 - 转舌式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 3058

设为降序
页