67-25

隐藏式拉手, 中型, 塑料, 黑

要求报价
性能详述
材料 塑料, 铝合金
颜色/外形 黑色
螺纹尺寸 螺纹外形螺钉
安装 螺钉安装
系列 20系列
尺寸系列 中型
拉手表面处理 黑色粉末喷涂
级别 67 - 隐藏式拉手

索斯科 67 隐藏式拉手系列采用埋入式设计并去除了锁扣点,该产品改进了工业设计,适用于注重时尚美观的应用场合。不使用时手柄藏于锁壳内,旋转或释放后,便于抓稳并打开门板。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。