The store will not work correctly when cookies are disabled.
B8-66-3
抓取式手柄, 大型, ABS 塑料, 黑
性能详述
| 材料 |
ABS 塑料 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 螺纹尺寸 |
螺纹外形螺钉 |
| 安装类型 |
背面安装 |
| 安装 |
螺钉安装 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 级别 |
B8 - 抓取式手柄 |
当选用这些全尺寸规格拉手时,可以同时满足便捷操作和强度要求。两种耐用防腐拉手能提供前面或后面安装方便,其完全隐藏式的安装硬件美观大方。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。