The store will not work correctly when cookies are disabled.
P9-128-40-M4X-15-3
90° 无限位置折叠手柄, 铝合金 阳极氧化, 黑色
性能详述
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
阳极氧化 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
| 安装 |
螺栓和螺母 |
| 级别 |
P9 - 90° 无限位置折叠手柄 |
在电子柜多应用中,留出空间和提供更大间隙;使用此类折叠式拉手设计只占0.52的间隙(不使用时),即在完全延伸与收缩位置节省了一英寸多空间。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.