B4 - 轻型手柄

独特铝质拉手同时适用于高科技计算机支架或工业设备的面板。每个尺寸的产品都包括内脊,为几何形构造,在操作重型设备或不规则造型的设备时提供额外的杠杆作用。
B4 - 轻型手柄
  • 易安装–安装孔的螺纹持续到拉手支架
  • 提供四种工业标准尺寸用于支架服务者拉手–1U,2U,3U,and 4U
  • 提供公制或英制安装螺纹
  • 提供黑色或明亮色表面处理的铝拉手
  • UL94-V0 型提供
  • 极强壮金属拉手提供最大工作负载,高达5560N (1250 lbs.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 B4 - 轻型手柄

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. B4-50-103-12

    轻型手柄

  2. B4-50-403-12

    轻型手柄

  3. B4-50-203-12

    轻型手柄

  4. B4-10-203-12

    轻型手柄

  5. B4-10-103-12

    轻型手柄

  6. B4-10-203-11

    轻型手柄

  7. B4-50-103-11

    轻型手柄

  8. B4-50-303-12

    轻型手柄

  9. B4-50-203-11

    轻型手柄

  10. B4-10-103-11

    轻型手柄

  11. B4-10-403-12

    轻型手柄

  12. B4-50-403-11

    轻型手柄

  13. B4-50-303-11

    轻型手柄

  14. B4-10-303-12

    轻型手柄

  15. B4-10-403-11

    轻型手柄

  16. B4-10-103-75

    轻型手柄

  17. B4-50-303-75

    轻型手柄

  18. B4-50-403-75

    轻型手柄

  19. B4-50-103-75

    轻型手柄

  20. B4-50-203-75

    轻型手柄

  21. B4-10-403-75

    轻型手柄

  22. B4-10-303-11

    轻型手柄

  23. B4-10-203-75

    轻型手柄

  24. B4-10-303-75

    轻型手柄

页