The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
| 安装 |
螺钉安装 |
| 系列 |
200系列 |
| 拉手款式 |
二指 |
| 拉手表面处理 |
黑色粉末喷涂 |
| 级别 |
B4 - 轻型手柄 |
独特铝质拉手同时适用于高科技计算机支架或工业设备的面板。每个尺寸的产品都包括内脊,为几何形构造,在操作重型设备或不规则造型的设备时提供额外的杠杆作用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
300
|
2026-09-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
29
|
2026-09-03
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-09-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-09-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|