The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
| 安装 |
螺钉安装 |
| 系列 |
200系列 |
| 拉手款式 |
二指 |
| 拉手表面处理 |
银色粉末喷涂 |
| 级别 |
B4 - 轻型手柄 |
独特铝质拉手同时适用于高科技计算机支架或工业设备的面板。每个尺寸的产品都包括内脊,为几何形构造,在操作重型设备或不规则造型的设备时提供额外的杠杆作用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.