B4-50-303-75

轻型手柄

要求报价
性能详述
螺纹尺寸 M4 X 0.7
安装 螺钉安装
系列 300系列
拉手款式 三指
拉手表面处理 银色粉末喷涂
级别 B4 - 轻型手柄
独特铝质拉手同时适用于高科技计算机支架或工业设备的面板。每个尺寸的产品都包括内脊,为几何形构造,在操作重型设备或不规则造型的设备时提供额外的杠杆作用。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。