The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
| 安装 |
螺钉安装 |
| 系列 |
400系列 |
| 拉手款式 |
四指 |
| 拉手表面处理 |
银色粉末喷涂 |
| 级别 |
B4 - 轻型手柄 |
独特铝质拉手同时适用于高科技计算机支架或工业设备的面板。每个尺寸的产品都包括内脊,为几何形构造,在操作重型设备或不规则造型的设备时提供额外的杠杆作用。
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
16
|
2026-11-11
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|