56 - 弹簧柱塞

索斯科的 56弹簧柱塞提供方便的组件安装和移除方式。只需轻轻“一拉”,即可激活这些锁销,从而提供简捷的滑动组件定位和快速释放,以便轻松移除。56 系列在设计上颇具灵活性,适用于空间有限的应用,并可用作滑动装置中的定位销,或用作可卸式门或抽屉的快速释放铰链销。

56 - 弹簧柱塞

缩回行程相对较短——仅约 3.7(0.15 英寸),且弹簧加载的张力可确保锁销在空间有限的应用中强制啮合/脱离。

  • 采用可缩回销设计,以简化滑动组件的定位
  • 保持开启状态,使用户能缩回锁销并将把手旋转 90 度,从而使销子保持缩回状态
  • 加强的销头样式提供充分抓握
  • 占用空间小,适合空间有限的应用
  • 标准与4C 把手配有彩色紧固件以供选择,以便识别区分
  • 保持打开和不保持打开两种版本
  • 安装方式包括压入式、扩口式和螺纹拧入式
  • 当杠杆驱动式柱塞解锁时可以清晰确认柱塞型号

棱镜或杠杆驱动的把手选项,带有保持打开或非保持打开版本,符合 UL94-VO标准

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 56 - 弹簧柱塞

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 179

设为降序
页