The store will not work correctly when cookies are disabled.
56-20-1-15
弹簧柱塞, 袖珍, 钢, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 把手型 |
光亮-小型 |
| 把手材料 |
钢 |
| 安装 |
喇叭形,薄板 |
| 尺寸系列 |
袖珍 |
| 保持打开特性 |
无保持打开特性 |
| 级别 |
56 - 弹簧柱塞 |
索斯科的 56弹簧柱塞提供方便的组件安装和移除方式。只需轻轻“一拉”,即可激活这些锁销,从而提供简捷的滑动组件定位和快速释放,以便轻松移除。56 系列在设计上颇具灵活性,适用于空间有限的应用,并可用作滑动装置中的定位销,或用作可卸式门或抽屉的快速释放铰链销。
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
35
|
2026-11-11
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
23
|
2026-11-09
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|