DZUS膨胀式门锁

我们的膨胀式门锁为暴露于振动、冲击或频繁开合的应用提供独特且高度可靠的紧固解决方案。这类门锁利用膨胀机制创造出异常紧密和安全的抓手,防止在最苛刻的环境中松动或意外打开。从重型机械和越野车辆到航空航天和海洋应用,我们的膨胀式门锁提供安心和可靠的性能。

DZUS膨胀式门锁

主な特長:

  • 振動に強いメカニズム:拡張作用により、振動や衝撃による緩みに抵抗する強力なクランピング力を提供します。
  • 安全で一貫した閉鎖:確実なロックが、誤って開かれるのを防ぐしっかりとしたシールを確保します。
  • 使いやすい操作:直感的な作動により、保持力を損なうことなく、簡単な係合と解除が可能です。
  • 耐久性のある構造:鋼鉄、ステンレス鋼、または特殊なポリマーなどの高強度材料から製造され、頻繁な使用、環境への曝露、過酷な運用条件に耐えるために設計されています。当社のラッチは長持ちします。

主な利点:

  • 卓越した振動耐性:激しい動きや過酷な条件下でも締結の完全性を維持します。
  • 長期耐久性:高強度材料から製造され、過酷な環境や繰り返しの使用に耐えます。
  • 信頼性のある安全保障:意図しないアクセスを防ぎ、運用のセキュリティを向上させます。
  • 用途の多様性:当社のスウェルアクションラッチは、重機械、オフロード車両、航空宇宙、海洋アプリケーション、軍事・防衛、産業機器、輸送、医療機器など、さまざまな厳しい用途で使用されています。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 DZUS膨胀式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页