84-20-100-20

膨胀式门锁, 橡胶

要求报价
性能详述
材料 橡胶, 钢
锁头款式 翼型
级别 19/84-膨胀式门锁
快速而简单的开启,方便的单孔安装,加集中在一个组件中的门锁和拉手,是本门锁家族提供的初级好处。膨胀式橡胶套环易于消除锁具与门板匹配不当,并提供额外的对门板紧固力,以缓冲震动和减少撞击。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。