DZUS 快速引导拴式螺钉

我们的快锁螺钉结合了高铅螺纹的速度和锁定功能的便利性,使其非常适用于需要快速组装和安全保持的应用。这些专用紧固件显著减少安装时间,同时确保螺钉保持连接在面板或组件上,防止丢失并简化维护。

DZUS 快速引导拴式螺钉

主な特長:

  • ハイリードスレッド:迅速な締め付けと緩めを可能にし、組み立て時間を短縮します。
  • キャプティブデザイン:ネジをパネルにしっかりと取り付け、紛失や誤配置を防ぎます。
  • 耐久性のある構造:頑丈な素材で作られており、高使用頻度や厳しい環境に対応します。

 

主な利点:

  • 生産性の向上:作業完了のための取り付けプロセスを迅速化します。
  • メンテナンスの簡素化:ネジの紛失を防ぐことでサービスが容易になります。
  • 信頼性の向上:一貫した安全な締結性能を提供します。
  • 安全性の向上:緩んだり落ちた部品からのリスクを最小限に抑えます。

次のプロジェクトで、迅速な組み立てと確実な保持の利点を体験できる、高速リードキャプティブネジの製品群をご覧ください。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 DZUS 快速引导拴式螺钉

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 397

设为降序
  1. 12-12-304-12

    Latch

  2. 17-12-414-12

    Latch

  3. 12-12-203-12

    Latch

页