The store will not work correctly when cookies are disabled.
17-10017-11
快速引导拴式螺钉, 大型, 浸锌涂层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
浸锌涂层 |
| 搭扣款式 |
夹紧型 |
| 尺寸系列 |
大尺寸17 |
| 类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
| 级别 |
09/12/17 - 快速拴式螺钉 |
对于经常反复开启之门锁,要获得更快速地拧紧螺钉和容许更多的误差。此类紧固件使用改进型Acme螺纹能迅速简单地紧固螺钉,如1/4转快锁式紧固件一样提供了紧固力和栓式螺钉的握力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。